Baskılı devre kart konnektörü - SPC 5/12-ST-7,62 - 1996113

Şekil 5 kutuplu versiyonu göstermektedir

Fiş komponenti, nominal akım: 41 A, nominal gerilim (III/2): 1000 V, pin sayısı: 12, pin aralığı: 7,62 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
  • Entegre çift çelik yay sayesinde sıcaklık ve güç dalgalanmalarında ilave emniyet sağlanır
  • Sıkışık alanda tesisat koşulları için optimize edilmiştir: çalışma ve iletken bağlantısı tek yönden gerçekleşir
  • En küçük boyutlarda 600 V UL onayı
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1996113
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 530 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356037853
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 57,410 g
Gümrük tarife numarası 85366990

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat