Baskılı devre kart konnektörü - FKC 2,5/ 2-STF-5,08 BD:1-2 Q - 1995826

Resim mevcut değil

Fiş komponenti, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 2, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1995826
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356009782
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat