Taban dizisi - MC 1,5/ 2-GF-3,5 AU - 1995787

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

Soket, nominal akım: 8 A, nominal gerilim (III/2): 160 V, pin sayısı: 2, pin aralığı: 3,5 mm, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Altın, montaj: Dalga lehimleme

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Altın kaplama kontaklar aktarma kalitesinin uzun dönemde dengeli kalmasını sağlarlar
  • Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1995787
Ambalaj birimi 50 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356009775
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1,500 g
Gümrük tarife numarası 85366930

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat