PCB klemens - MKDS 5 HV/ 2-9,52 GY - 1993077

Şekil 8 kutuplu versiyonun kombinasyonunu göstermektedir

PCB klemens, nominal akım: 32 A, nom. gerilim: 1000 V, pin aralığı: 9,52 mm, pin sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: gri. Ürün farklı sayıda kutup yaratmak için düzenlenebilir! Sadece 2 kutuplu olarak kullanılırsa anti-rotasyon pinli MKDSV 5 HV versiyonunu öneriyoruz.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
  • Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1993077
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918982256
Gümrük tarife numarası 85369010

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat