Bloc de jonction pour circuit imprimé - MKDSP 10/ 2-10,16 GY - 1993006

L'illustration montre une combinaison en version à 8 pôles

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 57 A, tension nominale: 1000 V, pas: 10,16 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: gris. L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles !

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1993006
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356011648
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat