Baskılı devre kart konnektörü - GMSTB 2,5/ 3-ST GYBD:L,N,SERDE - 1992955

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

Fiş komponenti, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 400 V, pin sayısı: 3, pin aralığı: 7,5 mm, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, renk: gri, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1992955
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918982232
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat