Baskılı devre kart konnektörü - FKC 2,5/10-ST BD10 Z61-Z021 SO - 1992311

Resim mevcut değil

Fiş komponenti, nominal akım: 12 A, pin sayısı: 10, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1992311
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918979157
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat