Taban dizisi - PC 6-16/ 5-GF-10,16 GY NZ02439 - 1992214

Şekil 6 konumlu tipi göstermektedir

Baskılı devre kartı gövde, nominal akım: 41 A, pin sayısı: 5, pin aralığı: 10,16 mm, renk: gri, kontak yüzeyi: Gümüş, montaj: Dalga lehimleme

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1992214
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918979089
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat