PCB klemens - GMKDSP 3/ 5-7,62 GYNZ 2203041 - 1992007

Resim mevcut değil

PCB klemens, nominal akım: 24 A, nom. gerilim: 630 V, pin aralığı: 7,62 mm, pin sayısı: 5, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
  • Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
  • Yüksek gerilim gereksinimleri için genişletilmiş pin aralığı
  • Entegre koruyucu kılavuz, iletkenin gerilme kovanına yanlış şekilde yerleştirilmesini önler
  • Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1992007
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918978211
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat