PCB klemens - MKDS 1/14-3,5 GY NZ 2202390 - 1991477

Resim mevcut değil

PCB klemens, nominal akım: 13,5 A, nom. gerilim: 200 V, pin aralığı: 3,5 mm, pin sayısı: 14, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
  • İlgili iletken kesiti için son derece küçük tasarım
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1991477
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918959210
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat