PCB klemens - ZFKDS 2,5-5,08 THT - 1990245

PCB klemens, nominal akım: 24 A, nom. gerilim: 320 V, pin aralığı: 5,08 mm, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, montaj: THR lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: siyah, THR uygulamaları için yaylı baskılı devre klemensi. Ürün farklı kutup sayılarında düzenlenebilir.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
  • Açılı bağlantı PCB'de çok sıralı düzene imkan sağlar
  • SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
  • Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar
  • İki lehim pini lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1990245
Ambalaj birimi 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 77 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918947538
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 2,620 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat