PCB klemens - PTSA 0,5/ 6-2,5-Z - 1990041

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB klemens, nominal akım: 2 A, nom. gerilim: 250 V, pin aralığı: 2,5 mm, pin sayısı: 6, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: yeşil. Kayık eksenli lehim ayakları, iki sıra

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1990041
Ambalaj birimi 100 STK
Katalog sayfası Sayfa 411 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918973612
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 2,230 g
Gümrük tarife numarası 85369010

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat