PCB klemens - PTSA 1,5/ 3-3,5-Z KMGY - 1989641

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB klemens, nominal akım: 8 A, nom. gerilim: 250 V, pin aralığı: 3,5 mm, pin sayısı: 3, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: açık gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Açılı bağlantı PCB'de çok sıralı düzene imkan sağlar
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1989641
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918944483
Gümrük tarife numarası 85369010

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat