Pin dizisi - PST 1,3/ 6-5,0 (VPE100) - 1988723

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

Soket, nominal akım: 12 A, pin sayısı: 6, pin aralığı: 5 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: THR lehimleme, Maksimum akım kullanılan fişe bağlıdır. İki akım değerinin düşük olanı fiş ve pin dizisi için geçerlidir. Pin dizisi çok yüksek sıcaklığa dayanıklı plastikten imal edilmiştir dolayısıyla reflow sürecine uygundur.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Dalga ve tekrarlı lehimleme işlemlerinin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
  • Tüm COMBICON pin dizisi konnektörleri için optimal pin geometrisi
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1988723
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918938604
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat