PCB klemens - PT 2,5/ 9-7,5-H - 1988176

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB klemens, nominal akım: 32 A, nom. gerilim: 800 V, pin aralığı: 7,5 mm, pin sayısı: 9, bağlantı yöntemi: Kablo koruyuculu vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • Rektangüler klemens boşluğu sayesinde yüksek klemens kapasitesi
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
  • Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1988176
Ambalaj birimi 100 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 429 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356036702
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 11,910 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat