PCB klemens - PT 2,5/ 4-5,0-V - 1987740

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB klemens, nominal akım: 32 A, nom. gerilim: 400 V, pin aralığı: 5 mm, pin sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Kablo koruyuculu vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 90 °, renk: yeşil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • Rektangüler klemens boşluğu sayesinde yüksek klemens kapasitesi
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
  • Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1987740
Ambalaj birimi 250 STK
Katalog sayfası Sayfa 427 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918973216
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 4,860 g
Gümrük tarife numarası 85369010

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat