PCB klemens - KDS 3-PMT BK - 1987423

Şekilde standart ürün yeşil renkte gösterilmektedir

PCB klemens, nominal akım: 15 A, nom. gerilim: 320 V, pin aralığı: 5,08 mm, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: siyah

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1987423
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918928803
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat