PCB klemens - FRONT 2,5-V/SA10-EX/ 9 SO NZ - 1987384

Resim mevcut değil

PCB klemens, nominal akım: 24 A, nom. gerilim: 320 V, pin aralığı: 5 mm, pin sayısı: 9, bağlantı yöntemi: Önden vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 90 °, renk: yeşil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • Patlama riski bulunan alanlar için IEC/EN 60079-7 uyarınca "Ex e" koruma tipine yönelik arttırılmış güvenlik gereksinimlerini karşılar
  • Çalışması ve iletken bağlantısı tek yönden olduğundan cihazın önüne entegre edilebilir
  • İki lehim pini lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır
  • Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1987384
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918928742
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat