PCB klemens - FRONT 4-H-7,62-3 - 1986097

Şekil 5 kutuplu versiyonun kombinasyonunu göstermektedir, yatay ve dikey bağlantı yönü

PCB klemens, nominal akım: 32 A, nom. gerilim: 630 V, pin aralığı: 7,62 mm, pin sayısı: 3, bağlantı yöntemi: Önden vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil. Ürün farklı sayıda kutup yaratmak için düzenlenebilir!

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
  • Çalışması ve iletken bağlantısı tek yönden olduğundan cihazın önüne entegre edilebilir
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1986097
Ambalaj birimi 10 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918913724
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 27,890 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat