PCB klemens - MKDSN 1,5/ 2-5,08 HT BK - 1985865

PCB klemens, nominal akım: 13,5 A, nom. gerilim: 320 V, pin aralığı: 5,08 mm, pin sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, montaj: THR lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: siyah. Bu ürün SMD komponentlerle birlikte reflow fırınında lehimlenebilir.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
  • İlgili iletken kesiti için son derece küçük tasarım
  • SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
  • Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1985865
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 75 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918929268
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 3,100 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat