PCB klemens - PTSA 1,5/14-3,5-F - 1985085

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB klemens, nominal akım: 8 A, nom. gerilim: 250 V, pin aralığı: 3,5 mm, pin sayısı: 14, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: yeşil. Lehimleme ayakları ön kısımda, tek sıra

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Açılı bağlantı PCB'de çok sıralı düzene imkan sağlar
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1985085
Ambalaj birimi 60 STK
Minimum sipariş miktarı 60 STK
Katalog sayfası Sayfa 413 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918922160
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 6,590 g
Gümrük tarife numarası 85369010

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat