Baskılı devre kart konnektörü - SMC 1,5/ 3-G-3,81 OG NZ X111 - 1982237

Resim mevcut değil

Soket, nominal akım: 8 A, pin sayısı: 3, pin aralığı: 3,81 mm, renk: turuncu, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: Dalga lehimleme

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Açılı bağlantı PCB'de çok sıralı düzene imkan sağlar
  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1982237
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918954055
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat