Baskılı devre kart konnektörü - FKICS 2,5/14-STF - 1981717

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

Fiş komponenti, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 14, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, Renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
  • Dokunma emniyetli cihaz çıkışları veya havada kablo/kablo bağlantıları için pin kontaklı evrik konnektör
  • Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
  • MSTB 2,5 serisiyle kombine edilebilir
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1981717
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 289 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918972752
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 25,190 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat