Baskılı devre kart konnektörü - PC 5/ 5-STF-7,62 - 1975732

Şekil 5 kutuplu versiyonu göstermektedir

Fiş komponenti, nominal akım: 41 A, nominal gerilim (III/2): 1000 V, pin sayısı: 5, pin aralığı: 7,62 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1975732
Ambalaj birimi 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 379 (CC-2009)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918971878
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 28,160 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat