Taban dizisi - IPC 16/ 8-GU-10,16 - 1969917

Şekil 5 kutuplu versiyonu göstermektedir

Baskılı devre kartı gövde, nominal akım: 76 A, nominal gerilim (III/2): 1000 V, pin sayısı: 8, pin aralığı: 10,16 mm, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Gümüş, montaj: Dalga lehimleme, Geçme yönü PCB'ye paralel: konnektör kısmı fiş eksenine göre 180° dönük.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
  • Dokunma emniyetli cihaz çıkışları veya PCB/PCB bağlantıları için soket kontaklara sahip evrik taban soketi
  • Entegre çift çelik yay sayesinde sıcaklık ve güç dalgalanmalarında ilave emniyet sağlanır
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1969917
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 571 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918948665
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 30,110 g
Gümrük tarife numarası 85366930

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat