Baskılı devre kart konnektörü - IPC 16/ 8-ST-10,16 - 1969438

Şekil 5 kutuplu versiyonu göstermektedir

Fiş komponenti, nominal akım: 76 A, nominal gerilim (III/2): 1000 V, pin sayısı: 8, pin aralığı: 10,16 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Gümüş

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
  • Dokunma emniyetli cihaz çıkışları veya havada kablo/kablo bağlantıları için pin kontaklı evrik konnektör
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1969438
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 558 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918943684
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 74,160 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat