Baskılı devre kart konnektörü - FKC 2,5/ 4-ST-5,08 BD:86-83 SO - 1968808

Resim mevcut değil

Fiş komponenti, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 4, pin aralığı: 5,08 mm, Renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1968808
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918928070
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat