Taban dizisi - MDSTBL 2,5/ 2-GFL-5,08 - 1966813

Resim mevcut değil

Soket, nominal akım: 10 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 2, pin aralığı: 5,08 mm, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: Lehimleme

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1966813
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918915070
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat