Baskılı devre kart konnektörü - MSTB 2,5 HC/11-ST-5,08 BK NZ - 1966693

Resim mevcut değil

Fiş komponenti, nominal akım: 16 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 11, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: Dalga lehimleme

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1966693
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918914554
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat