Baskılı devre kart konnektörü - MSTBW 2,5/ 4-G BU - 1965775

Resim mevcut değil

Soket, nominal akım: 12 A, nominal gerilim: 250 V, pin aralığı: 5.0 mm, kutup sayısı: 4, montaj: Lehimleme

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
  • Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Stand-off'lar PCB'nin temizlenmesine ve kapatılmasına imkan sağlar
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1965775
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918910754
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat