Baskılı devre kart konnektörü - MC 0,5/ 8-G-2,5 THT R44 - 1963706

Baskılı devre kartı gövde, nominal akım: 4 A, nominal gerilim (III/2): 160 V, pin sayısı: 8, pin aralığı: 2,5 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: THR lehimleme, Through hole reflow teknolojisi tasarım önerileri ve kullanıcı bilgileri "Download" altında bulunmaktadır.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1963706
Ambalaj birimi 330 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 171 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918943158
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 3,400 g
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat