Taban dizisi - MCV 0,5/ 3-G-2,5 THT - 1963544

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

Soket, nominal akım: 4 A, nominal gerilim (III/2): 160 V, pin sayısı: 3, pin aralığı: 2,5 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: THR lehimleme, Through hole reflow teknolojisi tasarım önerileri ve kullanıcı bilgileri "Download" altında bulunmaktadır.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
  • Düşey bağlantı sayesinde PCB üzerinde çok sıralı düzen sağlanır
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1963544
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 171 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918912352
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1,560 g
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat