Baskılı devre kart konnektörü - FKC 2,5/ 4-ST-5,08 BD:58-55 SO - 1963227

Resim mevcut değil

Fiş komponenti, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 4, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
  • Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
  • MSTB 2,5 serisiyle kombine edilebilir
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1963227
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918903787
Gümrük tarife numarası 85366990

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat