Baskılı devre kart konnektörü - TFKC 2,5/10-STF-5,08 - 1962778

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

Fiş komponenti, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 10, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Potansiyellerin döngüsü kolayca yapılabilir – BUS uygulamaları için ideal
  • Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
  • MSTB 2,5 serisiyle kombine edilebilir
  • Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1962778
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 285 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918912215
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 21,280 g
Gümrük tarife numarası 85366990

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat