Baskılı devre kart konnektörü - TFKC 2,5/ 3-STF-5,08 - 1962707

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

Fiş komponenti, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 3, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Potansiyellerin döngüsü kolayca yapılabilir – BUS uygulamaları için ideal
  • Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
  • MSTB 2,5 serisiyle kombine edilebilir
  • Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1962707
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 285 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918912130
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 7,730 g
Gümrük tarife numarası 85366990

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat