Baskılı devre kart konnektörü - EMSTB 2,5/14-GF-5,08 PA BD - 1961915

Resim mevcut değil

Soket, nominal akım: 12 A, pin sayısı: 14, pin aralığı: 5,08 mm, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: Press-in teknolojisi

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Uzun dönem istikrarlı içe bastırmalı bağlantı, termal yük olmadan yüksek tutma gücünü garanti altına alır
  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
  • Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1961915
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918901639
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat