Taban dizisi - MCV 1,5/ 8-GR-3,5 THT - 1961863

Şekil 9 kutuplu versiyonu göstermektedir

Soket, nominal akım: 8 A, nominal gerilim (III/2): 160 V, pin sayısı: 8, pin aralığı: 3,5 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: THR lehimleme, Two-in-one – Pin dizileri her zaman sol (L) ve sağ (R) segmentlerden oluşmalıdır. THR pin dizisini tamamlamak için lütfen denk gelen karşı parçayı seçin. Through Hole Reflow Teknolojisi ile ilgili kullanıcı bilgileri ve tasarım önerileri için bkz: "İndirmeler".

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1961863
Ambalaj birimi 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 97 (CC-2005)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918916183
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 3,310 g
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat