Baskılı devre kart konnektörü - MCDV 0,5/ 7-G1-2,5 HT BK - 1961290
Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir
Soket, nominal akım: 4 A, nominal gerilim (III/2): 160 V, pin sayısı: 7, pin aralığı: 2,5 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: THR lehimleme, Yüksek sıcaklığa dayanıklı plastikten imal standart komponent; reflow prosesine uygun. Through Hole Reflow Teknolojisi ile ilgili kullanıcı bilgileri ve tasarım önerileri için bkz: "İndirmeler"
"$pageName"