Baskılı devre kart konnektörü - MCD 0,5/ 8-G1-2,5 HT BK - 1961203

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

Soket, nominal akım: 4 A, nominal gerilim (III/2): 160 V, pin sayısı: 8, pin aralığı: 2,5 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: THR lehimleme, Yüksek sıcaklığa dayanıklı plastikten imal standart komponent; reflow prosesine uygun. Through Hole Reflow Teknolojisi ile ilgili kullanıcı bilgileri ve tasarım önerileri için bkz: "İndirmeler"

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1961203
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 79 (CC-2005)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918912512
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 9,000 g
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat