Baskılı devre kart konnektörü - CC 2,5/ 7-GFR-5,08P26THRR56 - 1956522

Şekil 6 kutuplu versiyonları göstermektedir

Soket, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 7, pin aralığı: 5,08 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: THR lehimleme, Two-in-one – Pin dizileri her zaman sol (L) ve sağ (R) segmentlerden oluşmalıdır. THR pin dizisini tamamlamak için lütfen denk gelen karşı parçayı seçin.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
  • Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1956522
Ambalaj birimi 1
Katalog sayfası Sayfa 161 (CC-2005)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918934378
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat