Baskılı devre kart konnektörü - CCVA 2,5/ 2-G-5,08 P26THRR32 - 1955963

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

Soket, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 2, pin aralığı: 5,08 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: THR lehimleme, Through hole reflow teknolojisi tasarım önerileri ve kullanıcı bilgileri "Download" altında bulunmaktadır.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
  • Düşey bağlantı sayesinde PCB üzerinde çok sıralı düzen sağlanır
  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
  • Geçmeli bağlantının optimal stabilitesi için kapalı kontür
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1955963
Ambalaj birimi 140 STK
Katalog sayfası Sayfa 304 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918926724
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 4,280 g
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat