Baskılı devre kart konnektörü - CCA 2,5/10-G-5,08 RNP26THR - 1955248

Baskılı devre kartı gövde, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 10, pin aralığı: 5,08 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: THR lehimleme, Kendinden kilitli flanşlı ürün; through-hole reflow teknolojisi ile ilgili kullanıcı bilgileri ve tasarım önerileri için bkz: "İndirmeler"

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
  • Geçmeli bağlantının optimal stabilitesi için kapalı kontür
  • Sezgisel kilitleme mekanizması bağlantının kazara kesilmesini önler
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1955248
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 299 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918926038
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 3,690 g
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat