Baskılı devre kart konnektörü - CCA 2,5/ 9-G-5,08 P26THRR88 - 1955109

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

Soket, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 9, pin aralığı: 5,08 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: THR lehimleme, Through hole reflow teknolojisi tasarım önerileri ve kullanıcı bilgileri "Download" altında bulunmaktadır.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
  • Geçmeli bağlantının optimal stabilitesi için kapalı kontür
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1955109
Ambalaj birimi 240 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 302 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918925918
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 6,200 g
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat