Baskılı devre kart konnektörü - CC 2,5/ 7-GF-5,08 P26THR - 1954744

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

Soket, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 7, pin aralığı: 5,08 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: THR lehimleme, Through hole reflow teknolojisi tasarım önerileri ve kullanıcı bilgileri "Download" altında bulunmaktadır.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
  • Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1954744
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 299 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918925567
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 3,770 g
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat