Taban dizisi - MCDNV 1,5/ 5-G1-3,5 P26THR - 1952814

Şekilde 20 kontaklı bir 10 kutuplu gösterilmektedir.

Soket, nominal akım: 8 A, nominal gerilim (III/2): 160 V, pin sayısı: 5, pin aralığı: 3,5 mm, Renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: THR lehimleme, Pin uzunluğu 26 mm'dir. Through Hole Reflow Teknolojisi ile ilgili kullanıcı bilgileri ve tasarım önerileri için bkz: http: "İndirmeler"

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
  • Düşey bağlantı sayesinde PCB üzerinde çok sıralı düzen sağlanır
  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
  • Farklı seviyelerde iletken bağlantısı, daha yüksek kontak yoğunluğunu mümkün kılar
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1952814
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 221 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918920029
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 3,410 g
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat