Taban dizisi - MCDNV 1,5/ 5-G1-3,5 RNP26THR - 1952487

Şekilde 20 kontaklı bir 10 kutuplu gösterilmektedir.

Soket, Nominal akım: 8 A, Nominal gerilim (III/2): 160 V, Pin sayısı: 5, Genişlik: 3,5 mm, Renk: siyah, Kontak yüzeyi: Kalay, Montaj: THR lehimleme, Kılavuz tırnaklı ürün. Pin uzunluğu 2,6 mm'dir. Through Hole Reflow Teknolojisi ile ilgili kullanıcı bilgileri ve tasarım önerileri için bkz: "İndirmeler"

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
  • Sezgisel kilitleme mekanizması bağlantının kazara kesilmesini önler
  • Düşey bağlantı sayesinde PCB üzerinde çok sıralı düzen sağlanır
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1952487
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 221 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918919832
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 3,260 g
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat