Baskılı devre kart konnektörü - FMC 1,5/ 8-ST-3,5-RF - 1952089

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

Fiş komponenti, nominal akım: 8 A, nominal gerilim (III/2): 160 V, pin sayısı: 8, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, Renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
  • Çalışması ve iletken bağlantısı tek yönden olduğundan cihazın önüne entegre edilebilir
  • Sezgisel kilitleme mekanizması bağlantının kazara kesilmesini önler
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1952089
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 201 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918942724
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 4,780 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat