Baskılı devre kart konnektörü - ZEC 1,5/20-ST-5,0 C9 - 1951491

Resim mevcut değil

Direkt fiş konnektör, Nominal akım: 10 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 20, Genişlik: 5 mm, Bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay, Montaj: Direkt geçmeli yöntem

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Tek bir komponent ile masrafsız doğrudan geçmeli bağlantı
  • Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
  • Geçme yönü PCB'ye paralel
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1951491
Ambalaj birimi 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918889357
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 29,590 g
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat