Baskılı devre kart konnektörü - IC 2,5/ 2-ST-5,08BD:2-,1+SOCD2 - 1951433

Resim mevcut değil

Fiş komponenti, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 2, pin aralığı: 5,08 mm, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1951433
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918889197
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat