Taban dizisi - MCV 1,5/ 2-G-3,5 THT-R56 - 1950984

Soket, Nominal akım: 8 A, Nominal gerilim (III/2): 160 V, Pin sayısı: 2, Genişlik: 3,5 mm, Renk: siyah, Kontak yüzeyi: Kalay, Montaj: THR lehimleme, Through hole reflow teknolojisi tasarım önerileri ve kullanıcı bilgileri "Download" altında bulunmaktadır.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1950984
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918889029
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat